Schneider-Electric Rexel
 
713671 foto- rexel-netherland
713671
WIBE - Wandbevestiging HT-14 - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
7321677136711
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productreeks Wibe-kabelladders
Type product of component Muurbeugel
Modelnaam apparaat HT-14
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Complementair
Montagesteun Wand
Material with surface treatment Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Hoogte 30 mm
Breedte 104 mm
Diepte 30 mm
Gewicht product 18 kg / set van 100
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 180,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months