Schneider-Electric Rexel
 
713679 foto- rexel-netherland
713679
WIBE - Staaldraad HT-2309 - 100m - Ø5mm - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
7321677136797
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Wibe
Range of product Wibe-kabelladders
Product or component type Staaldraad
Device short name HT-2309
Complementair
Maximale belasting 700 kg
Material with surface treatment Staal, gegalvaniseerd
Diameter 5 mm
Gewicht product 15,5 kg / 100 m
Packing Units
Gewicht verpakking 1 155,000 g
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months