Schneider-Electric Rexel
 
713681 foto- rexel-netherland
713681
WIBE - Staaldraad HT-2322 - 100m - Ø2,5mm - RVS 316L
EAN Code: 
7321677136810
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Wibe
Range of product Wibe-kabelladders
Product or component type Staaldraad
Device short name HTR-2322
Complementair
Maximale belasting 450 kg
Material with surface treatment Roestvrij staal
Diameter 2,5 mm
Gewicht product 3,9 kg / 100 m
Packing Units
Gewicht verpakking 1 39,000 g
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Contractual warranty
Garantie 18 months