Schneider-Electric Rexel
 
713682 foto- rexel-netherland
713682
WIBE - Staaldraad HT-2323 - 100m - Ø3mm - RVS 316L
EAN Code: 
7321677136827
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productreeks Wibe-kabelladders
Type product of component Staaldraad
Modelnaam apparaat HTR-2323
Complementair
Maximale belasting 700 kg
Material with surface treatment Roestvrij staal
Diameter 3 mm
Gewicht product 5,6 kg / 100 m
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 56,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months