Schneider-Electric Rexel
 
713685 foto- rexel-netherland
713685
WIBE - Binddraad HT-2304 - 100m - Ø1,5mm - PVC - Zwart
EAN Code: 
7321677136858
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productreeks Wibe-kabelladders
Wibe-kabelgoten
Type product of component Spankabel
Modelnaam apparaat HT
Complementair
Bestemming product Kabelladder
Vaste goot
Maximale belasting 25 kg
Material with surface treatment PVC (polyvinylchloride) zwart
Diameter 1,5 mm
Gewicht product 0,3 kg / 100 m
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 18,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months