Schneider-Electric Rexel
 
713690 foto- rexel-netherland
713690
WIBE - Spanschroef HT-621 - L=270mm - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
7321677136902
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productreeks Wibe-kabelladders
Type product of component Aanspanlus
Modelnaam apparaat HT-621
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Complementair
Montagesteun HT-11 eindbeugel
5L hoekstuk
HT-14 muurbeugel
Material with surface treatment Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Hoogte 50 mm
Breedte 270 mm
Diepte 50 mm
Gewicht product 18 kg / set van 100
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 180,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months