Schneider-Electric Rexel
 
714022 foto- rexel-netherland
714022
WIBE - Wandconsole 50F - 400mm - Zinkpox RAL9010
EAN Code: 
7321677140220
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Type product of component Vrijdragende arm
Mounting location Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
Complementair
Categorie toebehoren Steun toebehoren
Montagesteun Wand
Hangende/bevestigingsrail
Verticaal onderdeel
Material with surface treatment Staal, Met Zinkpox-coating wit
Corrosion class C5-I
Hoogte 175 mm
Breedte 50 mm
Diepte 445 mm
Gewicht product 170 kg / set van 100
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1700,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months