Schneider-Electric Rexel
 
714202 foto- rexel-netherland
714202
WIBE - Ladderbaan KHZV - 400mm - L=6m - Zinkpox RAL9010
EAN Code: 
7321677142026
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productnaam Wibe-kabelladders
Type product of component Verstevigde kabelladder
Modelnaam apparaat KHZV
Apparaattoepassing Industriële toepassing
Complementair
Type zijprofiel Gesloten profiel
Type sport Rond
Montagezone Binnenshuis
Buitenshuis
Rung spacing 250 mm
Material with surface treatment Staal, Met Zinkpox-coating wit
Corrosion class C5-I
Hoogte 150 mm
Breedte 400 mm
Lengte 6 m
Gewicht product 480 kg / 100 m
Omgeving
Mounting location Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
Normen IEC 61537
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 28,8 kg
Hoogte verpakking 1 15 cm
Breedte verpakking 1 39,7 cm
Lengte verpakking 1 600 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months