Schneider-Electric Rexel
 
714714 foto- rexel-netherland
714714
WIBE - Dekselkoppeling - 400mm - Staal - Gepoedercoat - RAL9010
EAN Code: 
7321677147144
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Wibe
Product Wibe-kabelladders
Type product of component Verbinding van afdekking
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bestemming product 400 mm breedte kap
Material with surface treatment Staal, voorgegalvaniseerd wit
Corrosion class C2
Lengte 4 mm
Hoogte 375 mm
Breedte 100 mm
Gewicht product 40 kg / set van 100
contractuele waarborg
Garantie 18 months