Schneider-Electric Rexel
 
716079 foto- rexel-netherland
716079
WIBE - Bocht 90˚ binnen 15 - 500mm - Zinkpox RAL9010
EAN Code: 
7321677160792
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Wibe
Range of product Wibe-kabelladders
Device short name 15
Product or component type Interne bocht van 90°
Complementair
Type richtingsverandering Horizontaal
Binnenstraal 268 mm
Type zijprofiel Gesloten profiel
Type sport Geperforeerd profiel
Bestemming product Kabelladder 500 mm breedte
Material with surface treatment Staal, Met Zinkpox-coating wit
Corrosion class C5-I
Height 55 mm
Width 897 mm
Depth 897 mm
Gewicht product 390 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Area with almost permanent high levels of humidity and airborne pollution tunnels and dockyards
Packing Units
Gewicht verpakking 1 3900,000 g
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months