Schneider-Electric Rexel
 
716186 foto- rexel-netherland
716186
Stago - Bocht - Buiten - 90° - Gezet - 60x100mm - Staal - Zinc+ - D=1.5mm
EAN Code: 
7321677161867
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productreeks Wibe-kabelladders
Modelnaam apparaat 15
Type product of component Bocht van 90° aan buitenzijde
Complementair
Type richtingsverandering Horizontaal
Binnenstraal 554 mm
Type zijprofiel Gesloten profiel
Type sport Geperforeerd profiel
Bestemming product Kabelladder 150 mm breedte
Material with surface treatment Staal, Met Zinkpox-coating wit
Corrosion class C5-I
Hoogte 55 mm
Breedte 703 mm
Diepte 703 mm
Gewicht product 320 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 3,2 kg
Hoogte verpakking 1 0,1 cm
Breedte verpakking 1 70,3 cm
Lengte verpakking 1 70,3 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months