Schneider-Electric Rexel
 
716201 foto- rexel-netherland
716201
WIBE - T-stuk 16 - 150mm - Staal - Zinkpox - RAL9010
EAN Code: 
7321677162017
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productreeks Wibe-kabelladders
Type product of component T-verbinding
Modelnaam apparaat 16
Complementair
Binnenstraal 268 mm
Type zijprofiel Gesloten profiel
Type sport Geperforeerd profiel
Bestemming product Kabelladder 150 mm breedte
Material with surface treatment Staal, Met Zinkpox-coating wit
Corrosion class C5-I
Lengte 944 mm
Hoogte 55 mm
Breedte 547 mm
Gewicht product 300 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 3 kg
Hoogte verpakking 1 0,1 cm
Breedte verpakking 1 54,7 cm
Lengte verpakking 1 94,4 cm
contractuele waarborg
Garantie 18 months