Schneider-Electric Rexel
 
716215 foto- rexel-netherland
716215
WIBE - Kruisstuk 17 - 600mm - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
7321677162154
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productreeks Wibe-kabelladders
Type product of component X-verbinding
Modelnaam apparaat 17
Complementair
Binnenstraal 268 mm
Type zijprofiel Gesloten profiel
Type sport Geperforeerd profiel
Bestemming product Kabelladder 600 mm breedte
Material with surface treatment Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Lengte 1397 mm
Hoogte 55 mm
Breedte 1397 mm
Gewicht product 860 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 8600,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months