Schneider-Electric Rexel
 
716245 foto- rexel-netherland
716245
WIBE - Bocht 90˚ buiten 55 - 500mm - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
7321677162451
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Wibe
Range of product Wibe-kabelladders
Device short name 55
Product or component type Interne bocht van 90°
Complementair
Type richtingsverandering Horizontaal
Binnenstraal 268 mm
Type sport Geperforeerd profiel
Bestemming product Verstevigde kabelladder 500 mm breedte
Material with surface treatment Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Height 150 mm
Width 925 mm
Depth 925 mm
Gewicht product 680 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 6,9 kg
Hoogte verpakking 1 15 cm
Breedte verpakking 1 95 cm
Lengte verpakking 1 95 cm
Type verpakking 2 PAL
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 6
Gewicht verpakking 2 67 kg
Hoogte verpakking 2 65 cm
Breedte verpakking 2 80 cm
Lengte verpakking 2 130 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months