Schneider-Electric Rexel
 
716250 foto- rexel-netherland
716250
WIBE - Bocht 90˚ buiten 55 - 300mm - Zinkpox RAL9010
EAN Code: 
7321677162505
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productreeks Wibe-kabelladders
Modelnaam apparaat 55
Type product of component Interne bocht van 90°
Complementair
Type richtingsverandering Horizontaal
Binnenstraal 268 mm
Type sport Geperforeerd profiel
Bestemming product Verstevigde kabelladder 300 mm breedte
Material with surface treatment Staal, Met Zinkpox-coating wit
Corrosion class C5-I
Hoogte 150 mm
Breedte 725 mm
Diepte 725 mm
Gewicht product 560 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 5600,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months