Schneider-Electric Rexel
 
716254 foto- rexel-netherland
716254
WIBE - Bocht 90˚ buiten 55 - 1000mm - Zinkpox RAL9010
EAN Code: 
7321677162543
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productreeks Wibe-kabelladders
Modelnaam apparaat 55
Type product of component Interne bocht van 90°
Complementair
Type richtingsverandering Horizontaal
Binnenstraal 268 mm
Type sport Geperforeerd profiel
Bestemming product Verstevigde kabelladder 1000 mm breedte
Material with surface treatment Staal, Met Zinkpox-coating wit
Corrosion class C5-I
Hoogte 150 mm
Breedte 1425 mm
Diepte 1425 mm
Gewicht product 1110 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
contractuele waarborg
Garantie 18 months