Schneider-Electric Rexel
 
716255 foto- rexel-netherland
716255
WIBE - T-stuk 56 - 200mm - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
7321677162550
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Wibe
Range of product Wibe-kabelladders
Product or component type T-verbinding
Device short name 56
Complementair
Binnenstraal 268 mm
Type zijprofiel Gesloten profiel
Type sport Geperforeerd profiel
Bestemming product Verstevigde kabelladder 200 mm breedte
Material with surface treatment Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Lengte 1050 mm
Height 150 mm
Width 625 mm
Gewicht product 710 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Packing Units
Gewicht verpakking 1 7100,000 g
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months