Schneider-Electric Rexel
 
716257 foto- rexel-netherland
716257
WIBE - T-stuk 56 - 300mm - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
7321677162574
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productreeks Wibe-kabelladders
Type product of component T-verbinding
Modelnaam apparaat 56
Complementair
Binnenstraal 268 mm
Type zijprofiel Gesloten profiel
Type sport Geperforeerd profiel
Bestemming product Verstevigde kabelladder 300 mm breedte
Material with surface treatment Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Lengte 1150 mm
Hoogte 150 mm
Breedte 725 mm
Gewicht product 790 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 7900,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months