Schneider-Electric Rexel
 
718632 foto- rexel-netherland
718632
WIBE - Glijmoer - M8 - Staal - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
7321677186327
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Productreeks Wibe-kabelladders
Type product of component Moer aan achterzijde
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Complementair
Bestemming product Kabelladder met geperforeerde sporten
Material with surface treatment Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Type schroefdraad M8
Steek as spileindschakelaar 1,25 mm
Gewicht product 2,5 kg / set van 100
Marktsegment Klein commercieel
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months