Schneider-Electric Rexel
 
791199 foto- rexel-netherland
791199
WIBE - Koppelplaat 21 - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
7321677911998
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Wibe
Type product of component Verbinding
Bereik compatibiliteit Wibe
Meegeleverde apparatuur M6-schroef
Complementair
Material with surface treatment Staal, gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Hoogte 64 mm
Breedte 300 mm
Diepte 22 mm
Gewicht product 46 kg / set van 100
Omgeving
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 5,800 g
Lengte verpakking 1 1,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months