Schneider-Electric Rexel
 
81179 foto- Schneider-electric
81179
PratiKa - Wandcontactdoos - Gehoekt - 3P+A - 63A - 200-250V AC - 9h - IP67
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma PratiKa
Type product of component Contactdoos
Modelnaam apparaat PratiKa stopcontact
Plug, categorie stekkerbus LV
Beschrijving polen 3P + E
Netwerktype AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Installatiewijze Wandmontage
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Hoekig
In nominale stroom 63 A
Ue nominale operationele spanning 200...250 V
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 9 h
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: roestvrij staal
Moffen: vernikkeld messing
Veren: roestvrij staal
Aansluitingen - aansluitklemmen Captieve schroeven, volledig los
Dwarsdoorsnede kabel 6…25 mm²
Kalbelinvoer Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 36
Gewicht product 0,986 kg
Afmeting basis 104 x 162 mm
Hoogte 255 mm
Breedte 104 mm
Diepte 180 mm
Kleur Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Blauw
Omgeving
Normen EN 60309-2
EN 60309-1
IP beschermingsgraad IP67 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK08 conform aan EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relatieve vochtigheid 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months