Schneider-Electric Rexel
 
81814 foto- Schneider-electric
81814
PratiKa - Industriele inbouwcontactstop - 3P+A - 32A - 100-130V AC - 4h - IP44
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma PratiKa
Type product of component Plug
Modelnaam apparaat PratiKa plug
Plug, categorie stekkerbus LV
Beschrijving polen 3P + E
Netwerktype AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Installatiewijze Montage op paneel
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Hoek 90°
In nominale stroom 32 A
Ue nominale operationele spanning 100...130 V
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 4 u
Materiaal stopcontact Zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: vernikkeld messing
Aansluitingen - aansluitklemmen Captieve schroeven
Dwarsdoorsnede kabel 2,5…10 mm²
Gewicht product 0,254 kg
Afmeting basis 90 x 100 mm
Hoogte 159 mm
Breedte 90 mm
Diepte 98 mm
Kleur Geel
Spanningskleur Geel
Omgeving
Normen EN 60309-2
EN 60309-1
IP beschermingsgraad IP44 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK08 conform aan EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relatieve vochtigheid 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Werkingshoogte 2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist