Schneider-Electric Rexel
 
A9A15323 foto- Schneider-electric
A9A15323
iRO - Zoemer - 8-12V - 70 dBA
EAN Code: 
3606480327315
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Acti 9
Productnaam Acti 9 iRO
Type product of component Zoemer
Modelnaam apparaat IRO
Complementair
Us nominale voedingsspanning 8...12 V AC bij 50/60 Hz
Stroomverbruik in VA 3,6 VA
Installatiewijze Vast
Montagesteun 35 mm symmetrische DIN-rail
Stap van 9 mm 2
Hoogte 81 mm
Breedte 18 mm
Diepte 72 mm
Netto gewicht 64 g
Kleur Wit
Hulpaansluitklem Tunnelaansluitklemmenstijf 4 mm²
Tunnelaansluitklemmenflexibel 4 mm²
Tunnelaansluitklemmenflexibel met kopring 4 mm²
Draadstriplengte 12 mm voor onderzijde aansluiting
Aanspanmoment 1,3 N.m
Omgeving
Geluidsniveau 70 dB
Geluidstype Zoemer
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conform aan IEC 60529
Omgevingstemperatuur voor werking -10…40 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -25…60 °C
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months