Schneider-Electric Rexel
 
A9A26855 foto- rexel-netherland
A9A26855
SDV - Signaal-fout contact - 240-415V AC/24-130V DC - Acti9 Hulpelementen
EAN Code: 
3606480528149
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Acti 9
Product or component type Fout contact
Device short name ISD
Samenstelling signaleringscontacten 1 C/O
In toegekende stroomsterkte 1 A: 130 V DC
1,5 A: 60 V DC
2 A: 48 V DC
6 A: 24 V DC
3 A: 415 V AC - 50/60 Hz
6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
Aantal modules van 9 mm 1
Complementair
Bereik compatibiliteit Acti 9 iC60
Acti 9 iID double terminals residual current circuit breaker (RCCB)
Local signalling Mechanische indicator
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Height 86 mm
Width 9 mm
Depth 73 mm
Gewicht product 33 g
Colour Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen Klemaansluitklem1 kabel(s) 0,5…2,5 mm² - flexibel
Klemaansluitklem1 kabel(s) 1…4 mm² - stijf
Klemaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm² - stijf
Klemaansluitklem2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel met kopring
Wire stripping length 10 mm
Tightening torque 1 N.m
Omgeving
Standards EN/IEC 60947-5-1
Product certifications KEMA
ASTA
LCIE
ASEFA
IP beschermingsgraad IP20 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Pollution degree 3 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation 2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation -35…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 47 g
Hoogte verpakking 1 8 cm
Breedte verpakking 1 2 cm
Lengte verpakking 1 10 cm
Type verpakking 2 P06
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 1056
Gewicht verpakking 2 63,036 kg
Hoogte verpakking 2 20 cm
Breedte verpakking 2 60 cm
Lengte verpakking 2 80 cm
Type verpakking 3 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 12
Gewicht verpakking 3 633 g
Hoogte verpakking 3 8,5 cm
Breedte verpakking 3 9,7 cm
Lengte verpakking 3 26,3 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months