Schneider-Electric Rexel
 
A9A26869 foto- rexel-netherland
A9A26869
IOF - Hulpcontact C/O - 240-415V AC/24-130V DC - Acti9 Hulpelementen
EAN Code: 
3606480528156
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Acti 9
Product or component type OC contact
Device short name IOF
Samenstelling signaleringscontacten 1 C/O
In toegekende stroomsterkte 1 A: 130 V DC
1,5 A: 60 V DC
2 A: 48 V DC
6 A: 24 V DC
3 A: 415 V AC - 50/60 Hz
6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
Aantal modules van 9 mm 1
Complementair
Bereik compatibiliteit Acti 9 iC60
Acti 9 iID double terminals residual current circuit breaker (RCCB)
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Height 86 mm
Width 9 mm
Depth 73 mm
Net weight 32 g
Colour Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen Klemaansluitklem1 kabel(s) 0,5…2,5 mm² - flexibel
Klemaansluitklem1 kabel(s) 1…4 mm² - stijf
Klemaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm² - stijf
Klemaansluitklem2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel met kopring
Wire stripping length 10 mm
Aanspanmoment 1 N.m
Omgeving
Standards EN/IEC 60947-5-1
Product certifications LCIE
ASEFA
KEMA
ASTA
IP beschermingsgraad IP20 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Pollution degree 3 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation 2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Relative humidity 95 % at 55 °C
Ambient air temperature for operation -35…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 46 g
Hoogte verpakking 1 8 cm
Breedte verpakking 1 2 cm
Lengte verpakking 1 10 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 12
Gewicht verpakking 2 629 g
Hoogte verpakking 2 8,5 cm
Breedte verpakking 2 9,7 cm
Lengte verpakking 2 26,3 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 132
Gewicht verpakking 3 6,624 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months