Schneider-Electric Rexel
 
A9C15906 foto- rexel-netherland
A9C15906
iCDSC - Voorrangschakelaars - 1 Fase - 240V AC - 4 kanalen
EAN Code: 
3606480376856
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Acti 9
Productnaam Acti 9 CDS
Type product of component Lastverlagende contactor
Modelnaam apparaat CDSc
Aantal kanalen 4
Besturings- en controletype Cascade
Beschrijving polen 1P
Complementair
Instelling 40
10
90
30
5
45
75
15
50
20
25
60
Maximale energieverbuik in VA 4 VA
Ue toegekende bedrijfspanning 230 V AC - 15...10 % bij 50/60 Hz
Nominale stroom 15 A voor niet-voorkeurcircuit
Aanpasbaar van 5 tot 90 A voor voorkeurscircuit
Lokale signalering Lastverlagende indicatie: 4 LEDs (geel)
Montagesteun 35 mm symmetrische DIN-rail
Paneelmontage
Op wand gemonteerd
Stap van 9 mm 16
Aansluitingen - aansluitklemmen Niet-voorkeurcircuit: schroefaansluitblok2,5…10 mm² flexibel
Niet-voorkeurcircuit: schroefaansluitblok2,5…10 mm² stijf
Voorkeurscircuit: schroefaansluitblok10…35 mm² flexibel
Voorkeurscircuit: schroefaansluitblok10…50 mm² stijf
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
Hoogte 77 mm
Breedte 144 mm
Diepte 60 mm
Netto gewicht 0,6 kg
Kleur Wit (RAL 9003)
Aanspanmoment Niet-voorkeurcircuit: 2 N.m
Voorkeurscircuit: 3,5 N.m
Draadstriplengte 12 mm
13 mm
Omgeving
Normen NF C 61-750
EN 50081-2
EN 50081-1
Omgevingstemperatuur voor werking -5…55 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…70 °C
Tropicalisatie 2 conform aan IEC 60068-1
Relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 574 g
Hoogte verpakking 1 7,9 cm
Breedte verpakking 1 8,5 cm
Lengte verpakking 1 15,7 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 18
Gewicht verpakking 2 10,999 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months