Schneider-Electric Rexel
 
A9C64440 foto- rexel-netherland
A9C64440
Reflex iC60H - Installatieautomaat 4P - 40A - B-Karakteristiek - TI24-Interface
EAN Code: 
3606480455063
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Apparaattoepassing Distributie
Controle
Gamma Acti 9
Productnaam Reflex iC60
Modelnaam apparaat Reflex iC60H
Type product of component Geïntegreerde regelstroomonderbreker
Beschrijving polen 4P
Aantal beveiligde polen 4
Netwerktype AC
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Curvecode B
Complementair
In toegekende stroomsterkte 40 A
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Meetcode vermogensschakelaar H
Uitschakelvermogen 30 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
15 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Ui toegekende isolatiespanning 500 V AC
Positief-contactindicatie Ja
Type bediening Afstandsbediening door puls
AAN/UIT-toets
Afstandsbediening door houdbevel
Omschakelen
Type controlesignaal Onderhouden zeer lage spanning
Onderhouden
Impuls
Lokale signalering Rode LED: fout
Knipperende LED: apparaat gereed
Knipperende LED: apparaat geactiveerd
Knipperende LED: apparaat oververhit
Groene LED: apparaat AAN
Spanning stuurkring 230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
Us nominale voedingsspanning 230 V AC bij 50/60 Hz
Installatiewijze Vast
Montagesteun 35 mm symmetrische DIN-rail
Stap van 9 mm 13
Hoogte 84 mm
Breedte 117 mm
Diepte 77 mm
Kleur Wit
Mechanische levensduur 50000 cycles
Elektrische duurzaamheid AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
Voorziening voor vergrendeling met hangslot Vergrendelbaar met hangslot
Beschrijving vergrendelingsopties Hangslot in uit-stand
Differentieelfunctie Apart blok
Compatibiliteit product Met PLC
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
Pollutiegraad 3
Tropicalisatie 2
Relatieve vochtigheid 93 % bij 40 °C
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,852 kg
Hoogte verpakking 1 0,900 dm
Breedte verpakking 1 1,100 dm
Lengte verpakking 1 1,600 dm
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months