Schneider-Electric Rexel
 
A9D60620 foto- rexel-netherland
A9D60620
iDPN N Vigi - Aardlekautomaat 1P+N - 20A/100mA - B-Karakteristiek - Type A
EAN Code: 
3606480472817
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Acti 9
Product name Acti 9 iDPN Vigi
Product or component type Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
Device short name IDPN N Vigi
Device application Distributie
Poles description 1P + N
Number of protected poles 1
Neutral position Links
[In] rated current 20 A
Network type AC
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Curve code B
Aardlekgevoeligheid 100 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A
Breaking capacity 6000 A Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Suitability for isolation Ja conform aan EN/IEC 60947-2
Complementair
Locatie eenheid in systeem Vertrekker
Network frequency 50 Hz
[Ue] rated operational voltage 220...240 V AC 50 Hz
Magnetic tripping limit 3...5 x In
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
[Ics] rated service breaking capacity 6000 A 100 % x Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen Idm 6000 A bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Limitation class 3 conform aan EN/IEC 61009-2-1
[Ui] rated insulation voltage 400 V AC 50 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV
Contact position indicator Ja
Control type Omschakelen
Local signalling AAN, UIT, uitschakelingsfout
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility Top or bottom: YES
Aantal modules van 9 mm 4
Height 85 mm
Width 36 mm
Depth 73 mm
Net weight 125 g
Colour White
Mechanical durability 20000 cycles
Electrical durability 20000 cycles
Locking options description Vergrendelingsapparaat
Connections - terminals Single terminal top or bottom 1…16 mm² rigid
Single terminal top or bottom 1…10 mm² flexible
Single terminal top or bottom 1…10 mm² flexible with ferrule
Wire stripping length 15 mm for top or bottom connection
Aanspanmoment 2 N.m top or bottom
Earth-leakage protection Ingebouwd
Omgeving
Standards EN/IEC 61009-2-1
Product certifications VDE
IP-beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Pollution degree 3
Overvoltage category III conforming to IEC 60364
Elektromagnetische compatibiliteit 8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to EN/IEC 61009-2-1
Tropicalisation 2 conforming to IEC 60068-1
Relative humidity 95 % at 55 °C
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Packing Units
Gewicht verpakking 1 0,200 kg
Hoogte verpakking 1 0,950 dm
Breedte verpakking 1 0,360 dm
Lengte verpakking 1 0,780 dm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
contractuele waarborg
Garantie 18 months