Schneider-Electric Rexel
 
A9D69616 foto- rexel-netherland
A9D69616
iDPN N Vigi - Aardlekautomaat 1P+N - 16A/300mA - B-Karakteristiek - Type A
EAN Code: 
3606480473012
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Acti 9
Productnaam Acti 9 iDPN Vigi
Type product of component Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
Modelnaam apparaat IDPN N Vigi
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 1P + N
Aantal beveiligde polen 1
Neutrale positie Links
In toegekende stroomsterkte 16 A
Netwerktype AC
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Curvecode B
Aardlekgevoeligheid 300 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A
Uitschakelvermogen 6000 A Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Geschiktheid voor isolatie Ja conform aan EN/IEC 60947-2
Complementair
Locatie eenheid in systeem Vertrekker
Netwerkfrequentie 50 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning 220...240 V AC 50 Hz
Magnetische uitschakellimiet 3...5 x In
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
Ics dienst onderbrekingsvermogen 6000 A 100 % x Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen Idm 6000 A bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Begrenzingsklasse 3 conform aan EN/IEC 61009-2-1
Ui toegekende isolatiespanning 400 V AC 50 Hz
Uimp toegekende schokgolfspanning 4 kV
Positief-contactindicatie Ja
Type bediening Omschakelen
Lokale signalering AAN, UIT, uitschakelingsfout
Installatiewijze Clip-on
Montagesteun DIN-rail
Compatibiliteit combinatierail verdeelblok Boven- of onderkant: JA
Stap van 9 mm 4
Hoogte 85 mm
Breedte 36 mm
Diepte 73 mm
Netto gewicht 125 g
Kleur Wit
Mechanische levensduur 20000 cycles
Elektrische duurzaamheid 20000 cycles
Beschrijving vergrendelingsopties Vergrendelingsapparaat
Aansluitingen - aansluitklemmen Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…16 mm² stijf
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…10 mm² flexibel
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…10 mm² flexibel met kopring
Draadstriplengte 15 mm voor boven- of onderkant aansluiting
Aanspanmoment 2 N.m boven- of onderkant
Differentieelfunctie Ingebouwd
Omgeving
Normen EN/IEC 61009-2-1
Productcertificaten VDE
KEMA
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conform aan IEC 60529
Pollutiegraad 3
Overspanningscategorie III conform aan IEC 60364
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan EN/IEC 61009-2-1
Tropicalisatie 2 conform aan IEC 60068-1
Relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…60 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,200 kg
Hoogte verpakking 1 0,950 dm
Breedte verpakking 1 0,360 dm
Lengte verpakking 1 0,780 dm
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months