Schneider-Electric Rexel
 
A9F78150 foto- rexel-netherland
A9F78150
iC60N - Installatieautomaat 1P - In=50A - B-Karakteristiek
EAN Code: 
3606480092749
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Device application Distributie
Range Acti 9
Product name Acti 9 iC60
Product or component type Miniatuur vermogensschakelaar
Device short name IC60N
Poles description 1P
Number of protected poles 1
[In] rated current 50 A
Network type DC
AC
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Curve code B
Breaking capacity 6000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
10 kA Icu at 60...72 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
15 kA Icu at 12...60 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
10 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
36 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bij 100...133 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Utilisation category A conform aan EN 60947-2
A conform aan IEC 60947-2
Suitability for isolation Yes conforming to EN 60898-1
Ja conform aan EN 60947-2
Yes conforming to IEC 60898-1
Ja conform aan IEC 60947-2
Standards EN 60947-2
EN 60898-1
IEC 60947-2
IEC 60898-1
Complementair
Network frequency 50/60 Hz
Magnetic tripping limit 4 x In +/- 20 %
Ics dienst onderbrekingsvermogen 27 kA 75 % conform aan EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conform aan EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % conform aan IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conform aan IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % conform aan IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % conform aan EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % conform aan EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % conform aan IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 72 V DC
10 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 12...60 V DC
15 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 12...60 V DC
[Ui] rated insulation voltage 500 V AC 50/60 Hz conform aan EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage 6 kV conform aan EN 60947-2
6 kV conforming to IEC 60947-2
Contact position indicator Ja
Control type Omschakelen
Local signalling Uitschakelindicator
Mounting mode Vast
Mounting support DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility Boven- of onderkant: JA
Aantal modules van 9 mm 2
Height 85 mm
Width 18 mm
Depth 78,5 mm
Net weight 0,215 kg
Colour White
Mechanical durability 20000 cycles
Electrical durability 10000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen Single terminal (top or bottom) 1…35 mm² rigid
Single terminal (top or bottom) 1…25 mm² flexible
Wire stripping length 14 mm voor boven- of onderkant aansluiting
Aanspanmoment 3,5 N.m boven- of onderkant
Earth-leakage protection Zonder
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conform aan EN 60529
Pollution degree 3 conform aan EN 60947-2
3 conforming to IEC 60947-2
Overvoltage category IV
Tropicalisation 2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity 95 % at 55 °C
Operating altitude 0...2000 m
Ambient air temperature for operation -35…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 124 g
Hoogte verpakking 1 1,8 cm
Breedte verpakking 1 7 cm
Lengte verpakking 1 9,5 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 12
Gewicht verpakking 2 1,552 kg
Hoogte verpakking 2 8 cm
Breedte verpakking 2 10 cm
Lengte verpakking 2 22 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 132
Gewicht verpakking 3 17,559 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
contractuele waarborg
Garantie 18 months