Schneider-Electric Rexel
 
A9F83101 foto- rexel-netherland
A9F83101
iC60H - Installatieautomaat 1P - In=1A - B-Karakteristiek
EAN Code: 
3606480082207
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Apparaattoepassing Distributie
Gamma Acti 9
Productnaam Acti 9 iC60
Type product of component Miniatuur vermogensschakelaar
Modelnaam apparaat IC60H
Beschrijving polen 1P
Aantal beveiligde polen 1
In toegekende stroomsterkte 1 A
Netwerktype AC
DC
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Curvecode B
Uitschakelvermogen 10000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
15 kA Icu bij 60...72 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bij 12...60 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
70 kA Icu bij 12...60 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
70 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
70 kA Icu bij 100...133 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Gebruikscategorie A conform aan EN 60947-2
A conform aan IEC 60947-2
Geschiktheid voor isolatie Ja conform aan EN 60898-1
Ja conform aan EN 60947-2
Ja conform aan IEC 60898-1
Ja conform aan IEC 60947-2
Normen IEC 60947-2
EN 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
Complementair
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Grens magnetische uitschakeling 4 x In +/- 20 %
Ics dienst onderbrekingsvermogen 70 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % conform aan EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % conform aan IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 72 V DC
20 kA 100 % conform aan EN 60947-2 - 12...60 V DC
20 kA 100 % conform aan IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Begrenzingsklasse 3 conform aan EN 60898-1
3 conform aan IEC 60898-1
Ui toegekende isolatiespanning 500 V AC 50/60 Hz conform aan EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan EN 60947-2
6 kV conform aan IEC 60947-2
Positief-contactindicatie Ja
Type bediening Omschakelen
Lokale signalering Uitschakelindicator
Installatiewijze Vast
Montagesteun DIN-rail
Compatibiliteit combinatierail verdeelblok Boven- of onderkant: JA
Stap van 9 mm 2
Hoogte 85 mm
Breedte 18 mm
Diepte 78,5 mm
Netto gewicht 0,215 kg
Kleur Wit
Mechanische levensduur 20000 cycles
Elektrische duurzaamheid 10000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…25 mm² stijf
Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…16 mm² flexibel
Draadstriplengte 14 mm voor boven- of onderkant aansluiting
Aanspanmoment 2 N.m boven- of onderkant
Differentieelfunctie Zonder
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
IP20 conform aan EN 60529
Pollutiegraad 3 conform aan EN 60947-2
3 conform aan IEC 60947-2
Overspanningscategorie IV
Tropicalisatie 2 conform aan IEC 60068-1
Relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C
Werkingshoogte 0...2000 m
Omgevingstemperatuur voor werking -35…70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,124 kg
Hoogte verpakking 1 0,750 dm
Breedte verpakking 1 0,180 dm
Lengte verpakking 1 0,940 dm
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months