Schneider-Electric Rexel
 
A9F86606 foto- rexel-netherland
A9F86606
iC60H - Installatieautomaat 1P+N - In=6A - B-Karakteristiek
EAN Code: 
3606480095733
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Apparaattoepassing Distributie
Gamma Acti 9
Productnaam Acti 9 iC60
Type product of component Miniatuur vermogensschakelaar
Modelnaam apparaat IC60H
Beschrijving polen 1P + N
Aantal beveiligde polen 1
Neutrale positie Links
In toegekende stroomsterkte 6 A
Netwerktype AC
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Curvecode B
Uitschakelvermogen 10000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
15 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
42 kA Icu bij 12...60 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
30 kA Icu bij 100...133 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Gebruikscategorie A conform aan EN 60947-2
A conform aan IEC 60947-2
Geschiktheid voor isolatie Ja conform aan EN 60898-1
Ja conform aan EN 60947-2
Ja conform aan IEC 60898-1
Ja conform aan IEC 60947-2
Normen IEC 60947-2
EN 60898-1
IEC 60898-1
EN 60947-2
Complementair
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Grens magnetische uitschakeling 4 x In +/- 20 %
Ics dienst onderbrekingsvermogen 21 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % conform aan EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % conform aan IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % conform aan IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % conform aan EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
Begrenzingsklasse 3 conform aan EN 60898-1
3 conform aan IEC 60898-1
Ui toegekende isolatiespanning 500 V AC 50/60 Hz conform aan EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan EN 60947-2
6 kV conform aan IEC 60947-2
Positief-contactindicatie Ja
Type bediening Omschakelen
Lokale signalering Uitschakelindicator
Installatiewijze Vast
Montagesteun DIN-rail
Compatibiliteit combinatierail verdeelblok Boven- of onderkant: JA
Stap van 9 mm 4
Hoogte 85 mm
Breedte 36 mm
Diepte 78,5 mm
Netto gewicht 0,25 kg
Kleur Wit
Mechanische levensduur 20000 cycles
Elektrische duurzaamheid 10000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…25 mm² stijf
Enkelvoudige klem (boven- of onderkant) 1…16 mm² flexibel
Draadstriplengte 14 mm voor boven- of onderkant aansluiting
Aanspanmoment 2 N.m boven- of onderkant
Differentieelfunctie Apart blok
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
IP20 conform aan EN 60529
Pollutiegraad 3 conform aan EN 60947-2
3 conform aan IEC 60947-2
Overspanningscategorie IV
Tropicalisatie 2 conform aan IEC 60068-1
Relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C
Werkingshoogte 0...2000 m
Omgevingstemperatuur voor werking -35…70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 214 g
Hoogte verpakking 1 3,6 cm
Breedte verpakking 1 7,5 cm
Lengte verpakking 1 9,5 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months