Schneider-Electric Rexel
 
A9L16632 foto- rexel-netherland
A9L16632
iPRF1 12.5r - Overspanningsbeveiliging - Vast 1P+N - In=25kA - Type 1+2
EAN Code: 
3606480387227
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Acti 9
Productnaam Acti 9 iPRF1
Type product of component Spanningsonderbreker
Modelnaam apparaat IPRF1 12,5r
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 1P + N
Signalering op afstand Met
Samenstelling signaleringscontacten 1 SD (1 C/O)
Type overspanningsbegrenzer Elektrisch verdeelnetwerk
Aardingssysteem TN-S
TT
Complementair
Klasse overspanningsbegrenzer Type 1 + 2
Technologie overspanningsbegrenzer MOV + GDT
Ue toegekende bedrijfspanning 230 V AC (+/- 10 %) bij 50 Hz
[In] nominal discharge current Differentieelmodus: 25 kA (L/N)
Gewone modus: 25 kA (N/PE)
[Imax] maximum discharge current 50 kA
Zwakke impulsstroom Gewone modus: 50 kA N/PE 25 A.s
Differentieelmodus: 12,5 kA L/N 6,25 A.s
Uc max cont werk spann Differentieelmodus: 350 V L/N
Gewone modus: 350 V N/PE
Maximum [Up] voltage protection level Gewone modus <1,5 kV type 1 N/PE
Differentieelmodus <1,5 kV type 1 L/N
If volgstroom 0,1 kA gewone modus N/PE
Type scheidingseenheid Bijbehorende stroomonderbreker NG125N 80 A curve C - Icu 15 kA
Bijbehorende stroomonderbreker NG125N 80 A curve C - Icu 25 kA
Bijbehorende stroomonderbreker NG125H 80 A curve C - Icu 36 kA
Bijbehorende stroomonderbreker NG125L 80 A curve C - Icu 50 kA
Geassocieerde zekering gG 160 A standaard
Bijbehorende stroomonderbreker C120N 80 A curve C - Icu 10 kA
[Isccr] short-circuit current rating : double fault 50 kA
Spanning op signalisatiecircuit 1,5 A/250 V AC 50/60 Hz
Installatiewijze Clip-on
Montagesteun DIN-rail
Stap van 9 mm 4
Hoogte 81,4 mm
Breedte 36 mm
Diepte 71 mm
Netto gewicht 0,29 kg
Kleur Wit (RAL 9003)
Materiaal PA6
Responstijd <= 25 ns
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklem10…25 mm² flexibel
Tunnelaansluitklem10…35 mm² stijf
Aanspanmoment 2,5 N.m
Omgeving
Normen EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Product certificaten CE
IP beschermingsgraad Op voorvlak: IP40 conform aan IEC 60529
Ingebouwd: IP20 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK05 conform aan IEC 62262
Relatieve vochtigheid 5…95 %
Werkingshoogte 2000 m
Omgevingstemperatuur voor werking -25…60 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…80 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 314 g
Hoogte verpakking 1 4,6 cm
Breedte verpakking 1 9,5 cm
Lengte verpakking 1 8,5 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 48
Gewicht verpakking 2 15,681 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months