Schneider-Electric Rexel
 
A9L16633 foto- rexel-netherland
A9L16633
iPRF1 12.5r - Overspanningsbeveiliging - Vast 3P - In=25kA - Type 1+2
EAN Code: 
3606480387234
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Acti 9
Product name Acti 9 iPRF1
Product or component type Spanningsonderbreker
Device short name IPRF1 12,5r
Device application Distributie
Poles description 3P
Signalering op afstand Met
Samenstelling signaleringscontacten 1 SD (1 C/O)
Type overspanningsbegrenzer Elektrisch verdeelnetwerk
Aardingssysteem IT 230
TN-C
Complementair
Klasse overspanningsbegrenzer Type 1 + 2
Technologie overspanningsbegrenzer MOV
Ue toegekende bedrijfspanning 230/400 V AC (+/- 10 %) bij 50/60 Hz
[In] nominal discharge current Gewone modus: 25 kA (L/PE)
[Imax] maximum discharge current 50 kA
Zwakke impulsstroom Gewone modus: 12,5 kA L/PE 6,25 A.s
Uc max cont werk spann Gewone modus: 350 V L/PE
Maximum [Up] voltage protection level Gewone modus <1,5 kV type 1 L/PE
Type scheidingseenheid Bijbehorende stroomonderbreker NG125N 80 A curve C - Icu 15 kA
Bijbehorende stroomonderbreker NG125N 80 A curve C - Icu 25 kA
Bijbehorende stroomonderbreker NG125H 80 A curve C - Icu 36 kA
Bijbehorende stroomonderbreker NG125L 80 A curve C - Icu 50 kA
Geassocieerde zekering gG 160 A standaard
Bijbehorende stroomonderbreker C120N 80 A curve C - Icu 10 kA
[Isccr] short-circuit current rating : double fault 50 kA
Spanning op signalisatiecircuit 1,5 A/250 V AC 50/60 Hz
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Aantal modules van 9 mm 8
Height 81,4 mm
Width 72 mm
Depth 71 mm
Net weight 0,59 kg
Colour White (RAL 9003)
Materiaal PA6
Responstijd <= 25 ns
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklem10…25 mm² flexibel
Tunnelaansluitklem10…35 mm² stijf
Aanspanmoment 2,5 N.m
Omgeving
Standards EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Product certifications CE
IP beschermingsgraad Op voorvlak: IP40 conform aan IEC 60529
Ingebouwd: IP20 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK05 conforming to IEC 62262
Relative humidity 5…95 %
Operating altitude 2000 m
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…80 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 594 g
Hoogte verpakking 1 8 cm
Breedte verpakking 1 8,5 cm
Lengte verpakking 1 9,5 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 24
Gewicht verpakking 2 14,664 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months