Schneider-Electric Rexel
 
A9MEM1520 foto- rexel-netherland
A9MEM1520
PowerLogic - PowerTag - 1P+wire - Boven-/ondermontage - Maximum 63A - Energiesensor
EAN Code: 
3606480909122
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product PowerLogic
Product name PowerTag A9 M63
Product or component type Energiesensor
Poles 1P
Maximum current [Imax] 63 A
[Ib] basic current 10 A
Ingangsstroom 40 mA
Verzadigingsstroom 130 A
Productspecifieke toepassing Load monitoring
Overbelastings alarmering
Kostenallocatie
Circuit monitoring
Energy management
Compatibiliteit product Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Wiser IP module
EcoStruxure Panel Server Universal
PrismaSet Active
Bereik compatibiliteit Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO
Multi 9 Multi 9 C60
Multi 9 Multi 9 ID
Multi 9 Multi 9 C32N
Multi 9 Multi 9 C65
Acti9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 iID K
Acti 9 Acti 9 iK60
Acti 9 Acti 9 iKQ
Acti 9 Acti 9 K60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 DT60
Acti 9 Acti 9 iC60 single terminal
Type meting Spanning
Arbeidscoëfficiënt
Actief vermogen
Stroom
Actief vermogen
Nauwkeurigheidsklasse Klasse 1 stroom conform aan IEC 61557-12
Klasse 0,5 spanning conform aan IEC 61557-12
Klasse 1 actief vermogen conform aan IEC 61557-12
Klasse 1 actief vermogen conform aan IEC 61557-12
Klasse 1 arbeidscoëfficiënt conform aan IEC 61557-12
Montagezone Top or bottom
Mounting support Op vermogenschakelaar
Bestemming product Schakelpaneel
IP beschermingsgraad Spanningsverlies with measured current at voltage loss
Supportmedium transmissie Radiofrequentie 2,4…2,4835 GHz conform aan IEEE 802.15.4
Emission power 10 mW
Complementair
Montagemethode Met schroeven (aansluitklemmen)
Electrical connection (voltage sensing & power supply) Connector tand en draad
Sectie kabel 1 stijf kabel 1,5…16 mm²
2 gestrengd kabel 1,5…2,5 mm²
2 stijf kabel 1,5…2,5 mm²
1 gestrengd kabel 1,5…16 mm²
Kabellengte 1 m
Supply voltage 200...240 V AC, +/- 20 %
Samenstelling kabel 1 x 0.33 mm²
Network frequency 50 Hz
60 Hz
Maximum power consumption 1 VA
Standards IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
Hoogte 16,5 mm
Breedte 18 mm
Diepte 43 mm
Gewicht product 16,4 g
Colour Wit (RAL 9003)
Omgeving
Quality labels CE
Richtlijnen 2014/53/EU - radio equipment directive
Operating altitude 0...2000 m
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Overvoltage category III conform aan IEC 61010-1
Measurement category Category III conform aan IEC 61010-2-030
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK05
Pollution degree 3
Relatieve vochtigheid 0…95 % bij 45 °C conform aan IEC 60721-3-3
Trillingsweerstand 3M4 conform aan IEC 60721-3-3
Environmental characteristics Stofdicht klasse 3S3 conform aan IEC 60721-3-3
Zoutnevel class 3C2 conform aan IEC 60721-3-3
Binnengebruik
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 46 g
Hoogte verpakking 1 5 cm
Breedte verpakking 1 6,2 cm
Lengte verpakking 1 8,5 cm
Type verpakking 2 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 48
Gewicht verpakking 2 2,541 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.