Schneider-Electric Rexel
 
A9N18597 foto- rexel-netherland
A9N18597
Vigi C120 - Aardlekelement 4P - 30mA - Type A-SI
EAN Code: 
3606480376719
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Product or component type Add-on aardlekschakelaars
Device short name Vigi C120
Poles description 4P
[In] rated current 125 A
Network type AC
Aardlekgevoeligheid 30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A-SI
Complementair
Locatie eenheid in systeem Vertrekker
Network frequency 50 Hz
[Ue] rated operational voltage 400...415 V AC 50 Hz
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage 6 kV conform aan IEC 60947-2
Mounting mode Clip-on
Mounting support 35 mm symmetrische DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB Met schroeven
Aantal modules van 9 mm 10
Height 95 mm
Width 198 mm
Depth 73 mm
Gewicht product 0,58 kg
Colour Wit
Mechanical durability 20000 cycles
Connections - terminals Tunnelaansluitklemmen1…35 mm² flexibel
Tunnel type terminals 1…50 mm² rigid
Wire stripping length 15 mm
Tightening torque 3.5 N.m
Omgeving
Standards EN 61009
IP-beschermingsgraad IP20
Pollution degree 3 conform aan IEC 60947-2
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…60 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 820 g
Hoogte verpakking 1 9 cm
Breedte verpakking 1 13,5 cm
Lengte verpakking 1 25 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 8
Gewicht verpakking 2 7,068 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractual warranty
Garantie 18 months