Schneider-Electric Rexel
 
A9N21553 foto- rexel-netherland
A9N21553
iDPN N - Installatieautomaat 1P+N - In=2A - C-Karakteristiek
EAN Code: 
3606480382369
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Clario
Gamma Clario
Productnaam IDPN
Type product of component Miniatuur vermogensschakelaar
Modelnaam apparaat IDPN N
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 1P + N
Aantal beveiligde polen 1
Neutrale positie Links
In toegekende stroomsterkte 2 A
Netwerktype AC
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Curvecode C
Uitschakelvermogen 10 kA Icu bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
6000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
Geschiktheid voor isolatie Ja
Complementair
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning 230 V AC 50/60 Hz tussen fase en nul
Magnetische uitschakellimiet 5...10 x In
Ics dienst onderbrekingsvermogen 6000 A 100 % x Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Begrenzingsklasse 3 conform aan EN/IEC 60898-1
Ui toegekende isolatiespanning 400 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Uimp toegekende schokgolfspanning 4 kV conform aan IEC 60947-2
Positief-contactindicatie Ja
Type bediening Omschakelen
Lokale signalering AAN/UIT indicatie
Installatiewijze Clip-on
Montagesteun DIN-rail
Stap van 9 mm 2
Hoogte 81 mm
Breedte 18 mm
Diepte 78 mm
Netto gewicht 115 g
Kleur Wit
Mechanische levensduur 20000 cycles
Elektrische duurzaamheid 20000 cycles
Beschrijving vergrendelingsopties Vergrendelingsapparaat
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklemmen stroomafwaarts0,33…10 mm² flexibel
Tunnelaansluitklemmen stroomafwaarts0,75…16 mm² stijf
Tunnelaansluitklemmen stroomopwaarts0,33…10 mm² flexibel
Tunnelaansluitklemmen stroomopwaarts0,75…16 mm² stijf
Draadstriplengte 13 mm
Aanspanmoment 2 N.m
Differentieelfunctie Apart blok
Omgeving
Normen EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
Pollutiegraad 3 conform aan IEC 60947-1
Tropicalisatie 2 conform aan IEC 60068-1
Relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C
Werkingshoogte 2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…70 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 115 g
Hoogte verpakking 1 1,8 cm
Breedte verpakking 1 7,3 cm
Lengte verpakking 1 9 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 12
Gewicht verpakking 2 1,423 kg
Hoogte verpakking 2 8 cm
Breedte verpakking 2 9 cm
Lengte verpakking 2 22,5 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 144
Gewicht verpakking 3 17,507 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months