Schneider-Electric Rexel
 
A9N21554 foto- rexel-netherland
A9N21554
iDPN N - Installatieautomaat 1P+N - In=3A - C-Karakteristiek
EAN Code: 
3606480382376
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Clario
Range Clario
Product name IDPN
Product or component type Miniatuur vermogensschakelaar
Device short name IDPN N
Device application Distributie
Poles description 1P + N
Number of protected poles 1
Neutral position Links
[In] rated current 3 A
Network type AC
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Curve code C
Breaking capacity 10 kA Icu bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
6000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
Suitability for isolation Ja
Complementair
Network frequency 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage 230 V AC 50/60 Hz between phase and neutral
Magnetic tripping limit 5...10 x In
[Ics] rated service breaking capacity 6000 A 100 % x Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Limitation class 3 conforming to EN/IEC 60898-1
[Ui] rated insulation voltage 400 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV conforming to IEC 60947-2
Contact position indicator Ja
Control type Omschakelen
Local signalling AAN/UIT indicatie
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Aantal modules van 9 mm 2
Height 81 mm
Width 18 mm
Depth 78 mm
Net weight 115 g
Colour White
Mechanical durability 20000 cycles
Electrical durability 20000 cycles
Locking options description Vergrendelingsapparaat
Connections - terminals Tunnel type terminals downstream 0.33…10 mm² flexible
Tunnel type terminals downstream 0.75…16 mm² rigid
Tunnel type terminals upstream 0.33…10 mm² flexible
Tunnel type terminals upstream 0.75…16 mm² rigid
Wire stripping length 13 mm
Aanspanmoment 2 N.m
Earth-leakage protection Apart blok
Omgeving
Standards EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
IP-beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
Pollution degree 3 conform aan IEC 60947-1
Tropicalisation 2 conforming to IEC 60068-1
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Operating altitude 2000 m
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 116 g
Hoogte verpakking 1 1,7 cm
Breedte verpakking 1 7,3 cm
Lengte verpakking 1 8,7 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 12
Gewicht verpakking 2 1,442 kg
Hoogte verpakking 2 7,8 cm
Breedte verpakking 2 9,2 cm
Lengte verpakking 2 22,4 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 144
Gewicht verpakking 3 17,745 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
contractuele waarborg
Garantie 18 months