Schneider-Electric Rexel
 
A9N26500 foto- rexel-netherland
A9N26500
MSU - Minimumspanningsspoel - Met spanningsdrempel - 230V AC - Acti9 Hulpelem.
EAN Code: 
3606480512483
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Acti 9
Prodis
Clario
Librio
Type product of component Overspanning afschakelspoel
Modelnaam apparaat MSU
Spanning stuurkring 230 V AC 50/60 Hz
Uitschakelspanningsgrens 255 V
275 V 3...15 s
300 V 1...5 s
350 V 0,25...0,75 s
400 V 0,07...0,2 s
Stap van 9 mm 2
Complementair
Bereik compatibiliteit Acti 9 iDPN
Acti 9 C120
Acti 9 C40
Acti 9 - C60H-DC
Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 DPN Vigi
Acti 9 DT40
Acti 9 ID C40
Acti 9 IDc
Acti 9 ITG40
Acti 9 ID
Acti 9 DPN
Lokale signalering Werkingsindicatielampje
Installatiewijze Vast
Montagesteun 35 mm symmetrische DIN-rail
Hoogte 82,5 mm
Breedte 18 mm
Diepte 73,5 mm
Netto gewicht 66 g
Kleur Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklemaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel
Schroefklemaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel met kopring
Schroefklemaansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 0,5…2,5 mm² - stijf
Draadstriplengte 9 mm
10 mm voor onderzijde aansluiting
Aanspanmoment 1 N.m onderzijde
Compatibiliteitscode MSU
Omgeving
Normen EN 50550
Kwaliteitslabels CE
Tropicalisatie 2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Relatieve vochtigheid 95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur voor werking -25…50 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 74 g
Hoogte verpakking 1 2,8 cm
Breedte verpakking 1 8 cm
Lengte verpakking 1 9,5 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 8
Gewicht verpakking 2 656 g
Hoogte verpakking 2 10 cm
Breedte verpakking 2 10 cm
Lengte verpakking 2 27 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 72
Gewicht verpakking 3 6,406 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months