Schneider-Electric Rexel
 
A9N26923 foto- rexel-netherland
A9N26923
OF.S - Hulpcontact1 C/O - 24-130V DC/240-415V AC - Acti9 Hulpelementen
EAN Code: 
3606485232058
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Acti 9
Clario
Prodis
Librio
Product or component type OC contact
Device short name OFS
Samenstelling signaleringscontacten 1 C/O
In toegekende stroomsterkte 3 A: 380...415 V AC - 50/60 Hz
6 A: 220...240 V AC - 50/60 Hz
1 A: 130 V DC
1,5 A: 60 V DC
2 A: 48 V DC
6 A: 24 V DC
Aantal modules van 9 mm 1
Complementair
Bereik compatibiliteit Acti 9 RCCB-ID
Acti 9 ID C40
Acti 9 IDc
Acti 9 ITG40
Mounting mode Vast
Mounting support DIN-rail
Height 85,3 mm
Width 9 mm
Depth 78,5 mm
Gewicht product 33 g
Colour Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen Klemaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel
Klemaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,5…2,5 mm² - stijf
Klemaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm² - flexibel met kopring
Wire stripping length 9 mm
Tightening torque 1 N.m
Omgeving
Standards EN/IEC 60947-5-1
IP beschermingsgraad IP20 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Pollution degree 3 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation 2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Relative humidity 0,95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation -35…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 42 g
Hoogte verpakking 1 2 cm
Breedte verpakking 1 7,8 cm
Lengte verpakking 1 9,3 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 108
Gewicht verpakking 2 5,688 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Type verpakking 3 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 12
Gewicht verpakking 3 631 g
Hoogte verpakking 3 10 cm
Breedte verpakking 3 9 cm
Lengte verpakking 3 26 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months