Schneider-Electric Rexel
 
A9N26929 foto- rexel-netherland
A9N26929
OF+SD/OF - Dubbel contact - 24-130V DC/24-415V AC - Acti9 - Hulpelem.
EAN Code: 
3606480382949
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Clario
Acti 9
Prodis
Librio
Product or component type Dubbel OC of fout contact
Device short name OF en OF of OF en SD
Samenstelling signaleringscontacten 2 C/O
In toegekende stroomsterkte 1 A: 130 V DC
2 A: 48 V DC
6 A: 24 V DC
3 A: 415 V AC - 50/60 Hz
6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
Aantal modules van 9 mm 1
Complementair
Bereik compatibiliteit Acti 9 DPN Vigi
Acti 9 RCCB-ID
Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 - C60H-DC
Acti 9 C60PV-DC
Acti 9 C40
Acti 9 ID C40
Acti 9 C120
Acti 9 DT40
Acti 9 DT60
Acti 9 IDc
Acti 9 C120NA-DC
Acti 9 iDPN
Acti 9 ITG40
Acti 9 SW60-DC
Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 C40 Vigi
Acti 9 DT40 Vigi
Mounting mode Vast
Mounting support DIN-rail
Height 90 mm
Width 9 mm
Depth 73,5 mm
Net weight 38 g
Colour Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen Clamp terminal (bottom) 2 cable(s) 1.5 mm² - flexible
Clamp terminal (bottom) 1 cable(s) 0.5…2.5 mm² - rigid
Clamp terminal (bottom) 2 cable(s) 1.5 mm² - flexible with ferrule
Wire stripping length 9 mm
Aanspanmoment 1 N.m
Omgeving
Standards EN/IEC 60947-5-1
Product certifications ASTA
ASEFA
LCIE
KEMA
IP beschermingsgraad IP20 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Pollution degree 3 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation 2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for operation -25…50 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 46 g
Hoogte verpakking 1 2,2 cm
Breedte verpakking 1 8 cm
Lengte verpakking 1 9,2 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 12
Gewicht verpakking 2 614 g
Hoogte verpakking 2 8,7 cm
Breedte verpakking 2 10 cm
Lengte verpakking 2 26,5 cm
Type verpakking 3 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 108
Gewicht verpakking 3 6,009 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months