Schneider-Electric Rexel
 
A9Q24225 foto- rexel-netherland
A9Q24225
Vigi iC60 - Aardlekelement 2P - In=25A - 300mA - Type A
EAN Code: 
3606480393549
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Acti 9
Type product of component Add-on aardlekschakelaars
Modelnaam apparaat Vigi iC60
Beschrijving polen 2P
In toegekende stroomsterkte 25 A
Aardlekgevoeligheid 300 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Earth leakage protection type Type A
Netwerktype AC
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning 230/400 V AC 50/60 Hz conform aan EN 61009-1
230/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 61009-1
Normen EN 61009-1
IEC 61009-1
Stap van 9 mm 3
Complementair
Locatie eenheid in systeem Vertrekker
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
Ui toegekende isolatiespanning 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60947-2
Bereik compatibiliteit Acti 9 iC60
Acti 9 Reflex iC60
Compatibiliteit product Enkelvoudige klem
Lokale signalering Uitschakelindicator
Installatiewijze Clip-on
Montagesteun DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB Plug-in
Compatibiliteit combinatierail verdeelblok Onderzijde: JA
Hoogte 91 mm
Breedte 27 mm
Diepte 73,5 mm
Netto gewicht 0,165 kg
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1…25 mm² stijf zonder kabeluiteinde
Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1…16 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1…16 mm² flexibel met kabeluiteinde
Draadstriplengte 14 mm voor onderzijde aansluiting
Aanspanmoment 2 N.m onderzijde
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conform aan IEC 60529
Pollutiegraad 3 conform aan IEC 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan IEC 61009-1
Omgevingstemperatuur voor werking -25…60 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 144 g
Hoogte verpakking 1 8,5 cm
Breedte verpakking 1 8,7 cm
Lengte verpakking 1 12 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 27
Gewicht verpakking 2 4,4 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months