Schneider-Electric Rexel
 
A9Q24325 foto- rexel-netherland
A9Q24325
Vigi iC60 - Aardlekelement 3P - In=25A - 300mA - Type A
EAN Code: 
3606480393563
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Acti 9
Type product of component Add-on aardlekschakelaars
Modelnaam apparaat Vigi iC60
Beschrijving polen 3P
In toegekende stroomsterkte 25 A
Aardlekgevoeligheid 300 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Earth leakage protection type Type A
Netwerktype AC
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning 400 V AC 50/60 Hz conform aan EN 61009-1
400/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 61009-1
Normen IEC 61009-1
EN 61009-1
Stap van 9 mm 6
Complementair
Locatie eenheid in systeem Vertrekker
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
Ui toegekende isolatiespanning 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60947-2
Bereik compatibiliteit Acti 9 iC60
Acti 9 Reflex iC60
Compatibiliteit product Enkelvoudige klem
Lokale signalering Uitschakelindicator
Installatiewijze Clip-on
Montagesteun DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB Plug-in
Compatibiliteit combinatierail verdeelblok Onderzijde: JA
Hoogte 91 mm
Breedte 54 mm
Diepte 73,5 mm
Netto gewicht 0,21 kg
Aansluitingen - aansluitklemmen Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1…25 mm² stijf zonder kabeluiteinde
Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1…16 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1…16 mm² flexibel met kabeluiteinde
Draadstriplengte 14 mm voor onderzijde aansluiting
Aanspanmoment 2 N.m onderzijde
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conform aan IEC 60529
Pollutiegraad 3 conform aan IEC 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan IEC 61009-1
Omgevingstemperatuur voor werking -25…60 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 208 g
Hoogte verpakking 1 8,5 cm
Breedte verpakking 1 12 cm
Lengte verpakking 1 14,5 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 15
Gewicht verpakking 2 3,617 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months