Schneider-Electric Rexel
 
A9Q26225 foto- rexel-netherland
A9Q26225
Vigi iC60 - Aardlekelement 2P - In=25A - 500mA - Type A
EAN Code: 
3606480393730
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Acti 9
Product or component type Add-on aardlekschakelaars
Device short name Vigi iC60
Poles description 2P
[In] rated current 25 A
Aardlekgevoeligheid 500 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Earth leakage protection type Type A
Network type AC
Network frequency 50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning 230/400 V AC 50/60 Hz conform aan EN 61009-1
230/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 61009-1
Standards IEC 61009-1
EN 61009-1
Aantal modules van 9 mm 3
Complementair
Locatie eenheid in systeem Vertrekker
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage 6 kV conform aan IEC 60947-2
Bereik compatibiliteit Acti 9 iC60
Acti 9 Reflex iC60
Compatibiliteit product Enkelvoudige klem
Local signalling Uitschakelindicator
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB Plug-in
Comb busbar and distribution block compatibility Onderzijde: JA
Height 91 mm
Breedte 27 mm
Depth 73,5 mm
Gewicht product 0,165 kg
Connections - terminals Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…25 mm² rigid without cable end
Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…16 mm² flexible without cable end
Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…16 mm² flexible with cable end
Wire stripping length 14 mm for bottom connection
Tightening torque 2 N.m bottom
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conform aan IEC 60529
Pollution degree 3 conform aan IEC 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit 8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to IEC 61009-1
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 156 g
Hoogte verpakking 1 8,7 cm
Breedte verpakking 1 8,5 cm
Lengte verpakking 1 12 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 27
Gewicht verpakking 2 4,69 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
Contractual warranty
Garantie 18 months