Schneider-Electric Rexel
 
A9R31425 foto- rexel-netherland
A9R31425
iID - Aardlekschakelaar 4P - In=25A - 30mA - Type SI
EAN Code: 
3606480374432
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Acti 9
Productnaam Acti 9 iID
Type product of component Aardlekschakelaar
Modelnaam apparaat IID
Beschrijving polen 4P
Neutrale positie Links
In toegekende stroomsterkte 25 A
Netwerktype AC
Aardlekgevoeligheid 30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie Type A-SI
Complementair
Locatie eenheid in systeem Vertrekker
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning 380...415 V AC 50/60 Hz
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen Idm 1500 A
Im 1500 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom 10 kA
Ui toegekende isolatiespanning 500 V AC 50/60 Hz
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV
Positief-contactindicatie Ja
Type bediening Omschakelen
Installatiewijze Clip-on
Montagesteun DIN-rail
Stap van 9 mm 8
Hoogte 91 mm
Breedte 72 mm
Diepte 73,5 mm
Netto gewicht 0,37 kg
Kleur Wit
Mechanische levensduur 20000 cycles
Elektrische duurzaamheid AC-1: 15000 cycles
Beschrijving vergrendelingsopties Vergrendelingsapparaat
Aansluitingen - aansluitklemmen Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…35 mm² stijf
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel
Enkelvoudige klem boven- of onderkant1…25 mm² flexibel met kopring
Draadstriplengte 14 mm voor boven- of onderkant aansluiting
Aanspanmoment 3,5 N.m boven- of onderkant
Omgeving
Normen EN/IEC 61008-1
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conform aan IEC 60529
Pollutiegraad 3
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform aan EN/IEC 61008-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…60 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…85 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 412 g
Hoogte verpakking 1 7,7 cm
Breedte verpakking 1 8,5 cm
Lengte verpakking 1 10 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 27
Gewicht verpakking 2 11,26 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months