Schneider-Electric Rexel
 
A9XELC10 foto- rexel-netherland
A9XELC10
Acti9 PowerTag Link C - Cloud-connected communicatiemodule
EAN Code: 
3606481370518
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Acti9
Productnaam Acti9 PowerTag Link
Type product of component Slimme communicatiemodule
Modelnaam apparaat PowerTag Link C
Application type Basic energy metering
Belasting alarm
Number max of connected devices Up to 20 wireless devices
Us nominale voedingsspanning 110...230 V AC + 15 %
Voedingsspanningsgrenzen 19,2…28,8 V
null Draadloze energiesensor
null Cloud
Communicatiedienst Ethernet
Supportmedium transmissie Radiofrequentie 2,4…2,4835 GHz PowerTag 20
null Smartphone app
Complementair
Type bescherming Overspanning bij 1 kV voor ETHERNET
Overspanning bij 0,5 kV voor hulpvoeding
Immuniteit voor micro-onderbrekingen 10 ms
Reset Resetten van fabrieksinstellingen op voorkant
Inschakelstroom 3 A
Montagepositie Horizontaal/verticaal on DIN rail
Kleur Wit (RAL 9003)
Plaats van aansluiting Stroomopwaarts
Aansluitingen - aansluitklemmen RJ45 connector 1 voor ETHERNET, afzonderlijk besteld
Plug-in connector 1 voor toevoercircuit
Capaciteit klemaansluiting 0,2...1,5 mm², stijf voor toevoercircuit
0,2...1,5 mm², flexibel voor toevoercircuit
0,2...1,5 mm², flexibel met kopring voor toevoercircuit
Draadstriplengte Toevoercircuit: 7 mm
Overspanningscategorie III
Stappen van 9 mm 6 nuttig
Hoogte 85 mm
Breedte 54 mm
Diepte 62 mm
Netto gewicht 133 g
Bereik compatibiliteit PowerTag
PowerTag
null Bluetooth
Opdrachtinterface MySchneider Electrician eSetup
null EcoStruxure Facility Expert Small Business
Compatibiliteitscode Acti9 PowerTag Link C
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
IP40 (modulaire behuizing)
Pollutiegraad 2
Elektromagnetische compatibiliteit Bestand tegen elektrostatische ontlading (8 kV) (IEC 61000-4-2)
Bestand tegen elektrostatische ontlading (4 kV) (IEC 61000-4-2)
Weerstand tegen uitgestraalde elektromagnetische velden (10 V/m) (IEC 61000-4-3)
Bestand tegen snelle overgang (2 kV) (IEC 61000-4-4)
Bestand tegen snelle overgang (1 kV) (IEC 61000-4-4)
Geleid EMC (10 V) (IEC 61000-4-6)
Immuniteit voor magnetische velden aan netwerkfrequentie (30 A/m) (IEC 61000-4-8)
Immuniteit voor magnetische velden aan netwerkfrequentie (100 A/m) (IEC 61000-4-8)
Uitgestraalde eliminatie, klasse A (IEC 61131-3 Ed.3)
Uitgevoerde overbrenging, klasse A (IEC 61131-2)
Milieu-eigenschappen Corrosief 3C2 conform aan IEC 60721-3-3
Zoutnevel 2 conform aan IEC 60068-2-52
Trillingsweerstand 1 gn, amplitude = 3.5 mm (f = 5…300 Hz)10 cycli conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Vuurbestendigheid Andere onderdelen: 650 °C ( 30 s ) conform aan IEC 60695-2
Op aansluitklemmen: 960 °C ( 30 s ) conform aan IEC 60695-2
Tropicalisatie 2 conform aan IEC 60068-2
Relatieve vochtigheid 93 % bij 40 °C
Bedrijfshoogte 0...2000 m in werking
0...3000 m opslag
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…55 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…85 °C
Normen EN 300-328
EN 301-489-1
EN 301-489-17
EN/IEC 60950-1
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.