Schneider-Electric Rexel
 
A9XM2B04 foto- rexel-netherland
A9XM2B04
Acti9 - Montageset - Multclip 200A (4 adapters)
EAN Code: 
3606480437212
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Acti 9
Type product of component Montagekit
Modelnaam apparaat Montagekit voor multiclip 200
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Hoeveelheid per set 1 kit
Marktsegment Klein commercieel
Residentieel
Complementair
Bereik compatibiliteit Acti 9 Smartlink
Samenstelling kit 4 x adaptor
Compatibiliteitscode Mounting kit for multiclip 200
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 19 g
Hoogte verpakking 1 1,5 cm
Breedte verpakking 1 3,5 cm
Lengte verpakking 1 7 cm
Type verpakking 2 S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 100
Gewicht verpakking 2 2,355 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months