Schneider-Electric Rexel
 
ADV23004TH1 foto- rexel-netherland
ADV23004TH1
Groepenkast 3 groepen ADV23004TH1
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type behuizing Distributiebehuizing
Productreeks Advanced
Configuratie behuizing Basis
Complementair
Aantal fasen in netwerk 1 fase
Aantal horizontale rijen 1
Totaal aantal groepen 3
Aantal directe groepen 0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar 3
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken 6 voor 3 modulaire apparaten
Beveiligingstype RCCB 2P 40 A 30 mA
Additional included device 8 V Beltransformator
Materiaal behuizing Kunststof
Hoogte 220 mm
Breedte 220 mm
Diepte 100 mm
Type frontplaat Voorpanelen
Montage behuizing Oppervlak
Montagesteun 35 mm symmetrische DIN-rail
Kleur Zwart
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie
contractuele waarborg
Garantie 18 months