Schneider-Electric Rexel
ADVA11234H1 foto- rexel-netherland
ADVA11234H1
Groepenkast 4 groepen ADVA11234H1
Schneider Electric
VANDAAG
JUN 18, 2021
Einde van Commercialisering
JUN 30, 2021
Hoofd
Enclosure type Distributiebehuizing
Range of product Advanced
Configuratie behuizing Basis
Complementair
Aantal fasen in netwerk 1 fase
Aantal horizontale rijen 1
Totaal aantal groepen 4
Aantal directe groepen 0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar 3
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken 6 voor 3 modulaire apparaten
Beveiligingstype RCCB 2P 40 A 30 mA
Additional included device -
Materiaal behuizing Kunststof
Height 220 mm
Width 220 mm
Depth 100 mm
Type frontplaat Voorpanelen
Montage behuizing Oppervlak
Montagesteun 35 mm symmetrische DIN-rail
Colour Zwart
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
contractuele waarborg
Garantie 18 months