Schneider-Electric Rexel
ADVAG16000TH1 foto- rexel-netherland
ADVAG16000TH1
Groepenkast 6 groepen ADVAG16000TH1
Schneider Electric
Hoofd
Type behuizing Distributiebehuizing
Productreeks Advanced
Configuratie behuizing Basis
Complementair
Aantal fasen in netwerk 1 fase
Aantal horizontale rijen 2
Totaal aantal groepen 6
Aantal directe groepen 0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar 0
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken 0 op 1e rij voor 0 modulaire apparaten
16 op 2e rij voor 8 modulaire apparaten
Beveiligingstype RCCB 2P 40 A 30 mA
Additional included device 8 V Beltransformator
Materiaal behuizing Kunststof
Hoogte 380 mm
Breedte 220 mm
Diepte 80 mm
Type frontplaat Voorpanelen
Montage behuizing Oppervlak
Montagesteun 2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Kleur Zwart
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
contractuele waarborg
Garantie 18 months